ZHCUAJ3A November   2020  – March 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 说明
  4. TAS2764EVM 各部分说明
  5. 规格
  6. 软件
  7. 默认跳线设置
  8. EVM 设置
  9. 数字音频接口
    1. 7.1 USB
    2. 7.2 直接 (AP/PSIA)
  10. 多通道配置
  11. TAS2764EVM 原理图
  12. 10TAS2764EVM 布局
  13. 11材料清单

规格

TAS2764EVM 参数表列出了 TAS2764EVM 的电源、输入和输出要求。

表 3-1 TAS2764EVM 参数

参数

电源电压 - VBAT

2.3V 至 5.5V

电源电压 - AVDD

1.65V 至 1.95V

电源电压 - IOVDD

两个范围:

1.1 V 至 1.3 V

1.65V 至 1.95V

电源电压 - PVDD

2.3 V 至 16 V

输出功率

13W

USB、USB 类音频

Micro-USB