ZHCUAJ3A November 2020 – March 2021
TAS2764 是一款单声道数字输入 D 类音频放大器,专为将高峰值功率有效驱动到小型扬声器进行了优化。该 D 类放大器在 12V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 13W 的连续功率,同时保持 THD+N 小于 1 %。
Y 桥架构改善了低输出功率电平和闲置模式下的整体效率。集成式扬声器电压和电流检测实时监控扬声器行为。电源跟踪峰值电压限制器优化了放大器余量。具有多个阈值的欠压预防方案能够在电源出现压降时减少信号路径中的增益。
最多八个器件可通过 I2S/TDM 和 I2C 接口共用一根公共总线。该器件采用 30 焊球 0.4mm 间距 CSP 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。
TAS2764EVM 可通过下列接口支持 TAS2764 器件的评估和开发:
USB 接口
通过 PurePath™ Console 3 (PPC3) GUI、USB-HID 实现软件控制
USB 类音频器件,与 Microsoft® Windows® 7+ 兼容
100mil 外部接头
PSIA 转 I2S/TDM 接口
I2C
硬件关断控制
中断输出
图 1-1 TAS2764EVM 顶视图 (3D)
图 1-2 TAS2764EVM 底视图 (3D)