ZHCUAJ0 November   2020

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
  4. 2原理图
  5. 3EVM 设置
    1. 3.1 跳线连接
      1. 3.1.1 J3
      2. 3.1.2 J8
      3. 3.1.3 J12:可调节输出电压选择
      4. 3.1.4 J13:MVSEL1
      5. 3.1.5 J14:电源正常 (PG)
      6. 3.1.6 J15:MVSEL2
    2. 3.2 测试点
    3. 3.3 焊接指南
  6. 4设备连接与操作
  7. 5PCB 布局
  8. 6物料清单 (BOM)
  9. 7修订历史记录

准备工作

本评估模块未封装,具有连接到主电源的电压裸露端子;为确保使用 TPS7A43EVM-047 或在其附近工作的任何人的安全,请注意以下警告。请遵循所有安全防护措施。

警告:

不遵守这些步骤或不遵守每个步骤的安全要求可能会导致电击、伤害和硬件损坏。对于因疏忽或未能听从建议而造成的冲击、伤害或损坏,德州仪器 (TI) 概不负责或承担任何责任。如果您没有接受过安全处理和测试功率电子产品方面的培训,请不要测试此评估模块。

警告:

危险:高电压!此评估板仅用于专业用途。该电路板具有裸露高电压。请勿在没有适当的高电压/高电流安全措施的情况下运行此电路板。在使用 TPS7A43EVM-047 进行测试之前,请仔细阅读本用户指南。使用浮动测量设备(例如高压差分示波器探针),有关正确的 EVM 设置和测试设备连接,请参阅Topic Link Label3 和Topic Link Label4。

注意事项:
GUID-53AF7A2C-AC3E-4B8A-B01A-98E9E4DEC5F1-low.gif
注意!请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。
表面高温:
GUID-FC2AE332-5E76-422B-91C8-8CE9D1BE85DF-low.gif
注意表面高温!接触可导致烫伤。请勿触摸。操作时请选择正确的
预防措施。
高电压:
GUID-AF7BD295-DF54-4BAE-B5F1-50D44AC36556-low.gif
高压危险!将该电路板连接到带电的导线时可能会发生电击。
电路板必须由专业人员小心处理。为安全起见,强烈建议使用
具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。