ZHCUAJ0 November 2020
德州仪器 (TI) 的 TPS7A43EVM-047 EVM 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A4301DGQ 线性稳压器的运行情况和性能。此特定 EVM 配置包含一个 50mA、高压、低 IQ、双输出低压降稳压器,适用于一般应用。稳压器能够在两路输出之间提供高达 50mA 的双电源,并具有高达 85V 的宽 VIN 范围。为确保 TPS7A4301DGQ 的稳定性,请使用 1µF(或更大)的输出电容器 (COUT),并至少使用 3 个 COUT,以实现中等输出。