ZHCUAJ0 November 2020 TPS7A43 , TPS7A44
表 3-3 列出了 TPS7A43EVM-047 的测试点。
| 测试点 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | EN | 直接连接到 TPS7A43 的 EN 引脚。如果将使用 VIN 以外的外部电压轨直接驱动精密 EN,请使用此测试点。 |
| TP2 | VOUT | 稳压直流输出。 |
| TP3 | VIN | 非稳压直流输入。 |
| TP4 | VMID | 稳压 MID 输出。 |
| TP5 | PG | 电源正常引脚。如果将使用 PG,则在跳线 J14 之间连接分流器。 |
| TP6 | EN_EXT | 外部使能。使用这个测试点,在 J8 上连接分流器并从 J3 断开分流器,以使用除 VIN 之外的分压外部电压来驱动精密 EN。 |
| TP7 | FB | TPS7A43 的反馈引脚。 |
| TP8 | MVSEL1 | MID 输出电压选择引脚。有关选择 VMID 的帮助,请参阅表 3-2。 |
| TP9 | MVSEL2 | MID 输出电压选择引脚。有关选择 VMID 的帮助,请参阅表 3-2。 |
| TP10 | GND | 器件 GND。 |
| TP11 | GND | |
| TP12 | GND |