ZHCUAH1B February   2016  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. 3 EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设备
  7. 6 PWR-784EVM
  8. 7 测试点、跳线和开关列表
  9. 8 测试步骤
    1. 8.1 线性和负载调整率测量程序
    2. 8.2 效率
    3. 8.3 设备停机
  10. 9 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 负载调整率
    3. 9.3 线性调整率
    4. 9.4 瞬态响应
    5. 9.5 输出纹波
    6. 9.6 控制开启
    7. 9.7 控制关闭
    8. 9.8 热像图
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

说明

PWR784EVM 设计为单输出直流/直流转换器,可在典型低压应用中演示 TPS548D22,同时提供多个测试点来评估性能。它使用标称 12V 的输入总线,可在最高 40A 的负载电流下产生 1V 的稳压输出。