ZHCUAH1B
February 2016 – August 2021
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型的终端用户应用
2.2
EVM 特性
3
EVM 电气性能规格
4
原理图
5
测试设备
6
PWR-784EVM
7
测试点、跳线和开关列表
8
测试步骤
8.1
线性和负载调整率测量程序
8.2
效率
8.3
设备停机
9
性能数据和典型特性曲线
9.1
效率
9.2
负载调整率
9.3
线性调整率
9.4
瞬态响应
9.5
输出纹波
9.6
控制开启
9.7
控制关闭
9.8
热像图
10
EVM 装配图和 PCB 布局
11
物料清单
12
修订历史记录
9.5
输出纹波
图 9-5
在 1V 输出下且 V
IN
为 12V、输出为 0A 时的输出纹波和开关节点
图 9-6
在 1V 输出下且 V
IN
为 12V、输出为 40A 时的输出纹波和开关节点