ZHCUAH1B February   2016  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. 3 EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设备
  7. 6 PWR-784EVM
  8. 7 测试点、跳线和开关列表
  9. 8 测试步骤
    1. 8.1 线性和负载调整率测量程序
    2. 8.2 效率
    3. 8.3 设备停机
  10. 9 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 负载调整率
    3. 9.3 线性调整率
    4. 9.4 瞬态响应
    5. 9.5 输出纹波
    6. 9.6 控制开启
    7. 9.7 控制关闭
    8. 9.8 热像图
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

EVM 电气性能规格

表 3-1 PWR-784EVM 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
电压范围VIN 连接至 VDD51216V
最大输入电流VIN = 12V,IO = 40A12A
空载输入电流VIN = 12V,IO = 0A60mA
输出特性
VOUT输出电压输出电流 = 10A1V
IOUT输出负载电流IOUT(min) 至 IOUT(max)040A
输出电压调节线性调整率:输入电压 = 5V 至 16V0.5%
负载调整率:输出电流 = 0A 至 IOUT(max)0.5%
VOUT输出电压纹波VIN = 12V,IOUT = 40A10mVPP
VOUT输出过流46A
系统特性
开关频率FSW650kHz
VOUT峰值效率VIN = 12V,IO = 18A,FSW = 650kHz89%
工作温度Toper0105℃