ZHCUAH1B February   2016  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. 3 EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设备
  7. 6 PWR-784EVM
  8. 7 测试点、跳线和开关列表
  9. 8 测试步骤
    1. 8.1 线性和负载调整率测量程序
    2. 8.2 效率
    3. 8.3 设备停机
  10. 9 性能数据和典型特性曲线
    1. 9.1 效率
    2. 9.2 负载调整率
    3. 9.3 线性调整率
    4. 9.4 瞬态响应
    5. 9.5 输出纹波
    6. 9.6 控制开启
    7. 9.7 控制关闭
    8. 9.8 热像图
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

线性和负载调整率测量程序

  1. 将 VOUT 连接到 J3 并将 VOUT_GND 连接到 J5 图 6-1。
  2. 确保电子负载设为消耗 0ADC。
  3. 将 VIN 连接到 J1 并将 VIN_GND 连接到 J2图 6-1。
  4. 将 VIN 从 0V 增至 12V,使用数字万用表测量输入电压。
  5. 使用其他数字万用表测量 TP2 和 TP10 的输出电压 VOUT。
    表 8-1 线路和负载测量的测试点列表
    测试点节点名称说明
    TP2LocS+在局部检测 C5 两端的 VOUT+。用于效率和波纹测量
    TP10LocS-在局部检测 C5 两端的 VOUT-。用于效率和波纹测量
    TP4PVIN检测 C10 两端的 VIN+
    TP13PGND检测 C10 两端的 VIN-
  6. 将负载从 0ADC 改为最大额定输出 40ADC。VOUT 必须保持在表 3-1 中规定的范围内。
  7. 将 VIN 从 5V 改为 16V。VOUT 必须保持在表 3-1 中规定的范围内。
  8. 将负载降至 0A。
  9. 将 VIN 降至 0V 或关闭电源。