ZHCUAF3A August   2014  – July 2021

 

  1.   TPS563200EVM-652 3A SWIFT 稳压器评估
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调节
    5. 4.5  线路调节
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

关断

图 4-13 中显示了相对于 VIN 的 TPS563200EVM-652 关断波形。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-16BC1816-BF38-4A91-8ABE-5610C65EEBA9-low.gif图 4-13 TPS563200EVM-652 相对于 VIN 的关断

图 4-14 中显示了相对于 EN 的 TPS563200EVM-652 关断波形。负载 = 1Ω 电阻。

GUID-87462873-449D-4250-951D-43276C80BC31-low.gif图 4-14 TPS563200EVM-652 相对于 EN 的关断