ZHCUAF3A August 2014 – July 2021
表 2-1 中提供了 TPS563200EVM-652 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 (VIN) | 4.5 | 12 | 17 | V | ||
| CH1 | 输出电压 | 1.05 | V | |||
| 运行频率 | VIN = 12V,IO = 3A | 650 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 3 | A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V,LO = 1.5µH | A | ||||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 3A | 20 | mVPP | |||