ZHCUAF3A August   2014  – July 2021

 

  1.   TPS563200EVM-652 3A SWIFT 稳压器评估
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格汇总
  5. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  6. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动步骤
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调节
    5. 4.5  线路调节
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  7. 5电路板布局布线
    1. 5.1 布局
  8. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
    3. 6.3 参考文献
  9. 7修订历史记录

启动步骤

  1. 确保覆盖 JP1(使能端控制)引脚 1 和 2 处的跳线,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
  2. 向 VI (J1-2) 和 GND (J1-1) 施加适当的 VIN 电压。
  3. 将 JP1(使能控制)上的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移动到引脚 2 和 3(EN 和 VIN)以启用输出。