ZHCUAF3A
August 2014 – July 2021
TPS563200EVM-652 3A SWIFT 稳压器评估
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
更改
3.1
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入/输出连接
4.2
启动步骤
4.3
效率
4.4
负载调节
4.5
线路调节
4.6
负载瞬态响应
4.7
输出电压纹波
4.8
输入电压纹波
4.9
启动
4.10
关断
5
电路板布局布线
5.1
布局
6
原理图、物料清单和参考文献
6.1
原理图
6.2
物料清单
6.3
参考文献
7
修订历史记录
4.4
负载调节
图 4-3
和
图 4-4
中显示了 TPS563200EVM-652 的负载调整。
图 4-3
TPS563200EVM-652 负载调整,5V 输入
图 4-4
TPS563200EVM-652 负载调整,12V 输入