ZHCUAD5
May 2021
评估模块
1
商标
2
硬件预览
2.1
TAS6424E-Q1 评估模块说明
3
软件概述
3.1
PurePath Console 3 (PPC3) 访问和说明
3.2
PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 主窗口
3.3
PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 寄存器映射窗口
3.4
PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 监测与控制窗口
3.5
TAS6424E-Q1 EVM 启动
3.5.1
TAS6424E-Q1 EVM 设置
3.5.2
TAS6424E-Q1 器件监测与控制窗口中的设置
3.5.2.1
全局控制部分
3.5.2.2
通道控制部分
3.5.2.3
其他控制部分
3.5.2.4
故障和警告部分
3.5.2.5
交流负载诊断部分
3.5.2.6
直流负载诊断部分
3.5.3
TAS6424E-Q1 寄存器映射窗口中的设置
3.5.4
I2C 窗口
4
电路板布局、物料清单和原理图
4.1
TAS6424E-Q1 EVM 布局
4.2
TAS6424E-Q1 EVM 原理图
4.3
物料清单
5
修订历史记录
3.5.1
TAS6424E-Q1
EVM 设置
硬件和软件连接:
运行 Windows 7 的台式机或笔记本电脑。打开 PPC3 GUI。
将 14.4 VDC PSU 连接到
TAS6424E-Q1
EVM
将扬声器或电阻负载连接到
TAS6424E-Q1
EVM
用 USB Micro 线缆将电脑与 EVM 连接起来
将开关(SPDIF、STANDBY、MUTE)设置为向上位置
打开 PSU
音频来源:可以是 DVD 播放器(使用光学 SPDIF 电缆连接),或 PC 上的 Windows Media Player
此时,3.3V LED、USB-LOCK LED 和 SPDIF-LOCK LED(如果使用光学 SPDIF)亮起。
如果 SPDIF LED 未亮起,则默认的 I2S 输入是 USB 音频源。
在 PPC3 窗口中,启动
TAS6424E
EVM 应用
现在,音频可以传入扬声器了。转至 GUI,点击“Device Monitor & Control”框。点击位于窗口右上角的播放按钮。
以下各节将详细介绍
TAS6424E-Q1
的寄存器设置。
图 3-8
TAS6424E-Q1
EVM 连接