ZHCUAD5 May 2021
交流负载诊断可报告扬声器阻抗和相位。可以对一个通道执行诊断,也可以对所有四个通道执行诊断。
选择正确的输出阻抗并点击“Start >”。按照弹出的说明完成负载诊断运行。
确保将数字输入设置为 0dBFS(100% 满量程)。如果由 USB 音频提供正弦波,请将音频媒体音量和 PC 声卡音量调至最大值。
点击“AC Load Diagnostics”框右上角的翻转图标即可查看结果。