ZHCUAD5 May   2021

 

  1.   评估模块
  2. 1商标
  3. 2硬件预览
    1. 2.1 TAS6424E-Q1 评估模块说明
  4. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath Console 3 (PPC3) 访问和说明
    2. 3.2 PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 主窗口
    3. 3.3 PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 寄存器映射窗口
    4. 3.4 PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 监测与控制窗口
    5. 3.5 TAS6424E-Q1 EVM 启动
      1. 3.5.1 TAS6424E-Q1 EVM 设置
      2. 3.5.2 TAS6424E-Q1 器件监测与控制窗口中的设置
        1. 3.5.2.1 全局控制部分
        2. 3.5.2.2 通道控制部分
        3. 3.5.2.3 其他控制部分
        4. 3.5.2.4 故障和警告部分
        5. 3.5.2.5 交流负载诊断部分
        6. 3.5.2.6 直流负载诊断部分
      3. 3.5.3 TAS6424E-Q1 寄存器映射窗口中的设置
      4. 3.5.4 I2C 窗口
  5. 4电路板布局、物料清单和原理图
    1. 4.1 TAS6424E-Q1 EVM 布局
    2. 4.2 TAS6424E-Q1 EVM 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

其他控制部分

为便于使用,GUI 上还提供了其他设置。

OSR 是过采样位。为了使空闲噪声较低,将 64X OSR 设为默认值。为了获得更宽的带宽,可使用 128X OSR。建议使用 64X OSR。

TAS6424E-Q1 支持并联桥接式负载。通道 1 和 2 可以选择一个“PBTL”通道,通道 3 和 4 可以选择其他“PBTL”通道。在将一组通道设为 PBTL 模式之前,请将 (+) 端子连接为 PBTL 通道 (+),(-) 端子连接为 PBTL 通道 (-)。然后将扬声器 (+) 连接至 PBTL 通道 (+),将扬声器 (-) 连接至 PBTL 通道 (-)。

过流有两个级别。较低级别为 1。默认级别为 2。以较低输出电流运行时,可将 OC 级别设置为 1。自动检测 I2S 和 TDM。使用“Input Format”框中的下拉菜单手动选择音频格式。

如果采样频率大于 48kHz,请在“Input FS”下拉菜单中选择 96kHz。

过热警告是可编程的,请使用下拉菜单选择 OTW 温度。默认设置为“120°C”。

“输出开关频率 (FSW)”或“脉宽调制频率 (PWM)”设置为“2.1MHz”。PWM FRQ 框中的下拉菜单用于选择较低的 FSW。当 FSW 改变时,应调整 LC 值。

每个通道的偏移相位设为 45 度。这有助于降低电源的纹波电流,因为并非所有通道都同时开关。要选择不同的相位偏移,请使用“Phase”框中的下拉菜单。

TAS6424E-Q1 中有四种增益设置:低、正常、高和最大。默认设置为“High”。但是,要驱动 14.4 VDC 的扬声器,建议的设置是“正常”,
这样可降低噪声。增益设置可通过“Gain”框中的下拉菜单进行选择。

音量压摆率是用采样频率测量的。默认设置为 1 个采样频率周期(FSYNC 或 FS)。此速率可在“Vol Rate”框下用下拉菜单选择 1 至 8 个采样周期。

GUID-A507A773-9846-4004-BC6C-E5536B706B8B-low.png图 3-12 其他控制部分