ZHCUAD5 May   2021

 

  1.   评估模块
  2. 1商标
  3. 2硬件预览
    1. 2.1 TAS6424E-Q1 评估模块说明
  4. 3软件概述
    1. 3.1 PurePath Console 3 (PPC3) 访问和说明
    2. 3.2 PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 主窗口
    3. 3.3 PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 寄存器映射窗口
    4. 3.4 PurePath Console 3 – TAS6424E EVM 监测与控制窗口
    5. 3.5 TAS6424E-Q1 EVM 启动
      1. 3.5.1 TAS6424E-Q1 EVM 设置
      2. 3.5.2 TAS6424E-Q1 器件监测与控制窗口中的设置
        1. 3.5.2.1 全局控制部分
        2. 3.5.2.2 通道控制部分
        3. 3.5.2.3 其他控制部分
        4. 3.5.2.4 故障和警告部分
        5. 3.5.2.5 交流负载诊断部分
        6. 3.5.2.6 直流负载诊断部分
      3. 3.5.3 TAS6424E-Q1 寄存器映射窗口中的设置
      4. 3.5.4 I2C 窗口
  5. 4电路板布局、物料清单和原理图
    1. 4.1 TAS6424E-Q1 EVM 布局
    2. 4.2 TAS6424E-Q1 EVM 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

评估模块

此手册介绍了如何使用 TAS6424EQ1EVM。TAS6424EQ1EVM 是一款独立式 EVM。PurePath™ Control Console 3 GUI (PPC3) 用于初始化和操作该 EVM。本文档的主题主要包括:

  • 硬件实现和说明
  • 软件实现和说明
  • TAS6424E-Q1 EVM 操作(硬件和软件)

需要的设备和附件:

  1. TAS6424E-Q1 EVM
  2. USB-A 公口转 Micro B 公口线缆
  3. 如果移除 J12 并提供 12V 电压,则电源单元 (PSU) 最高可达 26.4V 且 > 6A。
    如果有 J12,则将输入电压限制为 18V。
  4. 1-4 个电阻负载或扬声器负载
  5. 2-6 对两端剥离的电线
  6. 2mm 一字螺丝刀
  7. 光学音频源(可选)
  8. 光学 SPDIF 电缆(可选)
  9. 使用 Microsoft®Windows® 7 操作系统的台式机或笔记本电脑