ZHCUAB6A July   2021  – September 2022

 

  1.   LMR38020 LMR38020-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2 LMR38020 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  5. 3原理图
  6. 4PCB 布局
  7. 5物料清单
  8. 6修订历史记录

PCB 布局

图 4-1 至图 4-4 显示了 LMR38020EVM 的电路板布局布线。EVM 提供电阻器、电容器和测试点来配置输出电压、精密使能和开关频率。

8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装具有外露散热焊盘,这些焊盘必须焊接在 PCB 的铜层上,才能实现出色的热性能。PCB 采用 4 层式设计。顶部和底部有 2oz 的铜平面,还有 1oz 铜中层平面,用于通过散热焊盘下方连接至全部四层的一系列散热过孔进行散热。

提供的测试点可方便连接电源和所需的负载,并监控关键信号。

GUID-20220912-SS0I-2QWL-240V-WMN3Z8CJVGHL-low.png 图 4-1 顶层和丝印层
GUID-20211102-SS0I-XBLR-QRCT-0PVHRKMXL3HF-low.png 图 4-2 中层 1 接地平面
GUID-20211102-SS0I-DLXV-LBFV-32DX8LFPWTSV-low.png 图 4-3 中层 2 布线
GUID-20211102-SS0I-NJTN-TPRB-HRJDSTMPKR4D-low.png 图 4-4 底层布线