ZHCUAB6A
July 2021 – September 2022
LMR38010
,
LMR38020
LMR38020 LMR38020-Q1 EVM 用户指南
商标
1
通用 TI 高压评估用户安全指南
2
LMR38020 评估模块
2.1
快速入门流程
2.2
详细说明
3
原理图
4
PCB 布局
5
物料清单
6
修订历史记录
2.1
快速入门流程
使用短电线连接 VIN 和 GND 连接器之间的电压源。
用短电线连接 VOUT 与 GND 连接器之间的转换器负载。
将电源电压 (V
IN
) 设置到 6V 与 80V 之间的合适水平。也将电源的电流限值设置到合适的水平。
打开电源。EVM 上电并提供 V
OUT
= 5V。
监控输出电压,同时将负载电流增加到最大值
2A
。
有关连接器的位置,请参阅
图 2-1
。
图 2-1
LMR38020
EVM 俯视图
警告:
表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸!