ZHCUAB6A July   2021  – September 2022

 

  1.   LMR38020 LMR38020-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2 LMR38020 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  5. 3原理图
  6. 4PCB 布局
  7. 5物料清单
  8. 6修订历史记录

LMR38020 评估模块

LMR38020EVM 配置为在 400kHz 的开关频率下提供 5V 和 2A。

  • 5V 严格稳压输出,具有 1.5% 的设定点精度
  • 4.2V 至 80V 的宽输入工作电压范围
  • 98% 最大占空比
  • 在轻负载条件下运行强制 PWM 模式,可实现低输出电压纹波和严格的输出电压调节

  • 与外部时钟频率同步

  • PWRGD 信号指示输出调节
  • 支持预偏置输出启动
  • 通过精密使能可实现可编程系统 UVLO
  • 经过全面组装、测试和验证的 PCB 布局