ZHCUAB6A July   2021  – September 2022

 

  1.   LMR38020 LMR38020-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2 LMR38020 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  5. 3原理图
  6. 4PCB 布局
  7. 5物料清单
  8. 6修订历史记录

通用 TI 高压评估用户安全指南

GUID-3E1B0779-0497-445B-B6F7-F44C9725A957-low.gif

务必遵循 TI 的安装和应用说明,包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。始终采取电气安全防护措施,确保用户及周围人员的人身安全。如需更多信息,请联系 TI 产品信息中心TI 产品信息中心。

保存所有警告和说明以供将来参考。

务必遵循警告和说明,否则可能引发电击和/或灼伤危险,进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境,仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果用户不符合要求,应立即停止继续使用 HV EVM。

  • 工作区安全:
    • 保持工作区整洁有序。
    • 每次电路通电时,合格观察员都必须在场监督。
    • TI HV EVM 及其接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识;指示可能存在高压操作,以避免意外接触。
    • 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50VRMS/75VDC,则必须置于紧急断电 (EPO) 保护电源板内。
    • 使用稳定且不导电的工作台面。
    • 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。
  • 电气安全:

    作为一项预防措施,工程实践中通常需假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压。

    • 在执行任何电气测量或其他诊断测量之前,需断开 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载。确认 TI HV EVM 已安全断电。
    • 确认 EVM 断电后,根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作,同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
    • EVM 准备就绪后,根据需要将 EVM 通电。
    警告: 警告:EVM 通电后,切勿触摸 EVM 或其电路,它们可能存在高压,会造成触电危险。
  • 人身安全:
    • 穿戴人员防护装备(例如乳胶手套和/或具有侧护板的安全眼镜)或将 EVM 放置于带有联锁装置的透明塑料箱,避免意外接触。
  • 安全使用限制条件:
    • 勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

安全性和预防措施

该 EVM 由交流电源或高压直流电源供电,专为经过相应技术培训的专业人员而设计。在使用此 EVM 之前,请阅读此用户指南和此 EVM 封装附带的与安全相关的文档。

警告:
GUID-970999E5-9F98-483E-8C31-9A6E0E759D64-low.gif

请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电。

警告:
GUID-20883CA8-E9D5-4DDE-BE65-06BC172024D8-low.gif

表面高温!接触可致烫伤。请勿触摸!

警告:
GUID-021B8526-A893-4EDD-8AAF-002971AA7FA2-low.gif

高压!将电路板连接到火线时可能会触电。电路板必须由专业人员小心处理。

为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。