ZHCUAB6A July   2021  – September 2022

 

  1.   LMR38020 LMR38020-Q1 EVM 用户指南
  2.   商标
  3. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  4. 2 LMR38020 评估模块
    1. 2.1 快速入门流程
    2. 2.2 详细说明
  5. 3原理图
  6. 4PCB 布局
  7. 5物料清单
  8. 6修订历史记录

LMR38020 LMR38020-Q1 EVM 用户指南

LM38020EVM 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 80V 直流/直流降压稳压器。此 EVM 在 6V 至 80V 的宽输入电压范围工作,能够以 400kHz 开关频率提供 5V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。该模块设计采用具有以下特性的 LMR38020F 同步降压转换器:

  • 宽输入电压(宽 VIN)范围
  • 宽占空比范围
  • 集成了高侧和低侧功率 MOSFET
  • 逐周期过流保护
  • 精密使能

LMR38020 转换器采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装,可实现高密度、低元件数的直流/直流解决方案。LMR38020EVM 评估模块符合 LMR38020 和 LMR38020-Q1 降压转换器的要求。有关封装信息,请参阅表 1-1。

表 1-1 器件和封装配置
转换器IC封装
U1LMR38020-Q1带有 PowerPAD 的 8 引脚 SO 封装 (4.89mm × 3.90mm)
LMR38020