ZHCUAA9A
June 2020 – August 2022
TPS23734EVM-094 评估模块
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
电气规格
3
说明
4
原理图和物料清单
5
通用配置和说明
5.1
物理访问
6
TPS23734EVM-094 性能数据
6.1
启动至 PSE 和直流/直流启动
6.2
瞬态响应
6.3
效率
6.4
负载调节
6.5
输出短路和恢复期间的断续性能
6.6
Bode Plots
7
EVM 装配图和布局指南
7.1
PCB 制图
7.2
布局指南
7.3
EMI 遏制
8
物料清单
9
修订历史记录
6.2
瞬态响应
图 6-2
展示了 TPS23734EVM-094 的瞬态响应。
图 6-2
48V 输入时 0 mA 至 5A 的瞬态响应