ZHCUAA9A
June 2020 – August 2022
TPS23734EVM-094 评估模块
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
电气规格
3
说明
4
原理图和物料清单
5
通用配置和说明
5.1
物理访问
6
TPS23734EVM-094 性能数据
6.1
启动至 PSE 和直流/直流启动
6.2
瞬态响应
6.3
效率
6.4
负载调节
6.5
输出短路和恢复期间的断续性能
6.6
Bode Plots
7
EVM 装配图和布局指南
7.1
PCB 制图
7.2
布局指南
7.3
EMI 遏制
8
物料清单
9
修订历史记录
7.3
EMI 遏制
对于 dv/dt 和 di/dt 电路路径,应使用紧凑型回路(功率回路和栅极驱动器)。
对于连接到开关节点的组件,应使用最小但符合散热需求的覆铜区域进行散热(尽量减少暴露的辐射表面)。尽量将与开关节点关联的覆铜区域隐藏在屏蔽磁体下方。
采用铜接地平面(可以拼接)和顶层灌铜(用接地灌铜方式环绕电路)。
如果经济上可行,请使用 4 层 PCB(以更好地接地)。
最大限度地减小与输入迹线相关的铜区域面积(为了使辐射接收量最小化)。
尽量将散热器装在元件的安静侧而不是开关侧,例如电感器的输出侧。
使用 Bob Smith 端接技术、Bob Smith EFT 电容器和 Bob Smith 平面。使用 Bob Smith 平面作为 PCB 输入侧的接地屏蔽层(形成虚拟接地或真实接地)。
在直流/直流输入端使用 LC 滤波器。
抑制所有开关节点(如果存在)上的高频振铃(允许使用缓冲器)。
利用栅极驱动电阻器和可能的缓冲器来控制上升时间。
开关频率注意事项。
跨越隔离边界使用 EMI 桥电容器(隔离拓扑)。
观察电感器上的极性点(有噪声的嵌入式端)。
在输入端使用铁氧体磁珠(允许使用磁珠或 0Ω 电阻)。
保持输入相关电路与电源电路之间的物理隔离(使用铁氧体磁珠作为边界线)。
平衡效率与可接受的噪声容限。
可使用共模电感器。
可使用集成的 RJ-45 插孔(使用内部变压器和 Bob Smith 端接技术进行了屏蔽)。
最终产品外壳注意事项(屏蔽)。