ZHCUAA9A June   2020  – August 2022

 

  1.   TPS23734EVM-094 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2电气规格
  5. 3说明
  6. 4原理图和物料清单
  7. 5通用配置和说明
    1. 5.1 物理访问
  8. 6TPS23734EVM-094 性能数据
    1. 6.1 启动至 PSE 和直流/直流启动
    2. 6.2 瞬态响应
    3. 6.3 效率
    4. 6.4 负载调节
    5. 6.5 输出短路和恢复期间的断续性能
    6. 6.6 Bode Plots
  9. 7EVM 装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 制图
    2. 7.2 布局指南
    3. 7.3 EMI 遏制
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

电气规格

表 2-1 TPS23734EVM-094 25°C 时的电气和性能规格
设计示例规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源接口
输入电压范围 施加到 PoE 输入端 37 48 57 V
施加到适配器输入端 48
检测电压 器件端子上 2.7 10.1
分级电压 器件端子上 14.5 20.5
分类 4
浪涌电流限值 140 mA
工作电流限值 0.925 A
直流/直流转换器
输出电压 VIN = 48V,iload ≤ iload(最大值) 5 V
输出电流 37 V ≤ VIN ≤ 57 V 5 A
输出纹波电压峰-峰值 VIN = 48V,iload = 1A 15 mV
端到端效率 VIN = 48V,iload = 500mA 82 %
VIN = 48V,iload = 2.5A 91
VIN = 48V,iload = 5A 90
开关频率 250 kHz