ZHCUAA9A June 2020 – August 2022
TPS23734VM-094 能够对 TPS23734 器件进行全面评估。请参阅图 4-1 和图 4-2 所示的原理图。以太网电源通过 J2 提供并连接至桥式整流器。T1 是传输电力和数据时所需的以太网供电 (PoE) 变压器。 Bob Smith 端接技术有助于平衡以太网电缆阻抗,并且对于 ESD 和 EMI 或 EMC 性能至关重要。桥式整流器的输出端为 TPS23734 器件提供 EMI 或 EMC 滤波器和瞬态保护。
当 J1 处的电源不存在时,也可以使用直流电源通过 J3 提供输入电源。
图 1 显示了 TPS23734 (U1) PD 和直流/直流转换器电路。R36 提供了检测特征。PD 控制器的开关侧位于 U1 的右侧。TPS23734 RTN 引脚可为大容量电容器 C19 提供限制浪涌的导通和充电功能。
直流/直流转换器是高效的有源钳位正激式转换器。
R43 提供了一种错误注入方式来测量转换器的频率响应。