ZHCUAA9A June   2020  – August 2022

 

  1.   TPS23734EVM-094 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  4. 2电气规格
  5. 3说明
  6. 4原理图和物料清单
  7. 5通用配置和说明
    1. 5.1 物理访问
  8. 6TPS23734EVM-094 性能数据
    1. 6.1 启动至 PSE 和直流/直流启动
    2. 6.2 瞬态响应
    3. 6.3 效率
    4. 6.4 负载调节
    5. 6.5 输出短路和恢复期间的断续性能
    6. 6.6 Bode Plots
  9. 7EVM 装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 制图
    2. 7.2 布局指南
    3. 7.3 EMI 遏制
  10. 8物料清单
  11. 9修订历史记录

TPS23734EVM-094 评估模块

本用户指南介绍了 TPS23734 评估模块 (EVM)。TPS23734 评估模块 (TPS23734EVM-094) 包含 TPS23734 的评估和基准电路,后者是一款适用于 4 级 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 4 级 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。TPS23734EVM-094 适用于 5V 有源钳位正激式高效率 25W 解决方案。