ZHCUA92F May 2022 – January 2026
AM263x LaunchPad 支持一个 40 引脚测试自动化接头,因此可以使用外部控制器来控制断电、PORz、热复位和引导模式控制等基本操作。
图 4-17 测试自动化接头测试自动化电路由专用的 3.3V 电源 (VSYS_TA_3V3) 供电,该电源由 5V 转 3.3V 降压稳压器 (TPS62177DQCR) 生成。
AM263x SoC I2C3 实例同时连接到测试自动化接头和引导模式 IO 扩展器 (TCA6408ARGTR)。
下表详细说明了测试自动化 GPIO 映射:
| 信号名 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|
| TA_POWERDOWN | 为逻辑低电平时,会禁用直流/直流转换第一级中使用的 3.3V 降压稳压器 (TPS62913RPUR) | 输出 |
| TA_PORZn | 为逻辑低电平时,由于 PMOS V_GS 小于零,因此会将 PORz 信号连接到地,从而对主域进行上电复位 | 输出 |
| TA_RESETz | 为逻辑低电平时,由于 PMOS V_GS 小于零,因此会将 WARMRESETn 信号连接到地,从而对主域进行热复位 | 输出 |
| TA_GPIO1 | 为逻辑低电平时,由于 PMOS V_GS 小于零,因此会将 INTn 信号连接到地,从而对 SoC 产生中断 | 输出 |
| TA_GPIO2 | 为逻辑低电平时,会禁用 1.2V 降压稳压器 (TPS62913RPUR) | 输出 |
| TA_GPIO3 | 为逻辑低电平时,会禁用引导模式缓冲器输出使能 | 输出 |
| TA_GPIO4 | 引导模式 IO 扩展器 (TCA6408ARGTR) 的复位信号 | 输出 |