ZHCUA92F May 2022 – January 2026
AM263x LaunchPad 采用一个 48 引脚以太网 PHY (DP83869HMRGZT),该 PHY 连接到 CPSW RGMII 或一个片上可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)。2:1 多路复用器负责在 RGMII 或 PRU-ICSS 信号之间进行选择。该 PHY 配置为广播 1Gb 操作。该 PHY 的以太网数据信号端接至 RJ45 连接器。电路板使用 RJ45 连接器来提供以太网 10/100/1000Mbps 连接,并集成电磁元件和 LED 来提供链路和活动指示。

该以太网 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO 是系统生成的 3.3V 电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源有专用的 LDO。
靠近 SoC 的发送时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。靠近以太网 PHY 的接收时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。
从 SoC 到 PHY 的 MDC 和 MDIO 信号需要将 4.7KΩ 上拉电阻器连接到 3.3V 系统电源电压,才能正常工作。模拟开关 (TS5A23159DGSR) 负责在 CPSW MDIO/MDC 和 ICSSM MDIO/MDC 信号之间进行选择并将其中一个信号路由至以太网 PHY。
2:1 多路复用器和模拟开关都由负责在 CPSW RGMII 和 ICSSM 信号之间进行选择的 GPIO 信号控制。
| GPIO105 | 条件 | 多路复用器的功能 |
|---|---|---|
| 低电平 | 已选择 RGMII CPSW | 端口 A ↔ 端口 B |
| 高电平 | 选择了 ICSSM | 端口 A ↔ 端口 C |
该以太网 PHY 的复位输入由 WARMRESET AM263x SoC 输出信号控制。
以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。
| 功能引脚 | 默认模式 | LP 中的模式 | 功能 |
|---|---|---|---|
| RX_D0 | 0 | 3 | PHY 地址:0011 |
| RX_D1 | 0 | 0 | |
| JTAG_TDO/GPIO_1 | 0 | 0 | RGMII 至铜线 |
| RX_D3 | 0 | 0 | |
| RX_D2 | 0 | 0 | |
| LED_0 | 0 | 0 | 自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X |
| RX_ER | 0 | 0 | |
| LED_2 | 0 | 0 | |
| RX_DV | 0 | 0 | 端口镜像已禁用 |