ZHCUA92F May 2022 – January 2026
选择的所有元件均符合 RoHS 和 REACH 标准。
安装在产品上的元件对静电放电 (ESD) 很敏感。建议在 ESD 受控环境中使用此产品。这可能包括温度和/或湿度受控环境,以限制 ESD 的积累。与产品连接时,还建议采用 ESD 保护措施,例如腕带和 ESD 垫。
该产品用于类似实验室条件下的基本电磁环境,应用标准符合 EN IEC 61326-1:2021。