ZHCUA91 May 2022 TPS65219
TPS65219 是一款高度集成的电源管理解决方案,用于 ARM® Cortex™ A53 处理器和 FPGA。该器件包含 3 个降压转换器和 4 个低压降 (LDO) 稳压器。Buck1 降压转换器可支持高达 3.5A 的负载电流,最适合处理器的内核电压轨。全部 3 个降压转换器都支持非固定开关频率或固定频率模式。LDO1 和 LDO2 可在负载开关和旁路模式下配置,以支持 SD 卡配置。所有 LDO 电压输入都可以从降压转换器输出级联,或使用相同的系统电源以实现最大的设计和时序功能。TPS65219 配有 3 个 GPIO 和 3 个多功能引脚 (MFP),为完全控制片上系统 (SoC) 的电源和时序提供了完整的解决方案。