ZHCUA91 May 2022 TPS65219
本节介绍在 TPS6521901 PMIC 上编程的默认配置。
TPS65219EVM 随附已安装了 TPS6521901 PMIC,这是 TPS65219 器件系列的可订购器件型号之一。表 5-1 展示了可用于评估 PMIC 性能的默认跳线配置。作为参考, 图 5-1 演示了 EVM 上的输出电压和跳线位置。这些信息基于 TPS6521901 NVM 上已编程的默认配置。该 EVM 可用于评估其他 TPS65219 型号。如果重新配置 PMIC 或将其替换为不同的可订购产品,则可能需要更改外部无源器件和跳线配置。
有关可重新配置的设置和相关的 I2C 寄存器的更多信息,请参阅器件数据表和技术参考手册 (TRM)。
TPS65219EVM 旨在展示 PMIC 系列的一些潜在用途。与 TPS65219x 器件相比,该 EVM 限制更多。
Header(接头) | 跳线默认位置 | ||
---|---|---|---|
电源电压设置 | J1 | VIN_BUCK3 | 设置为使用 VSYS 为 Buck3 供电 |
J3 | VIN_LDO1 | 设置为使用 BUCK2 为 LDO1 供电 | |
J9 | VIN_LDO2 | 设置为使用 BUCK2 为 LDO2 供电 | |
J10 | VIN_LDO34 | 设置为使用 BUCK2 为 LDO3/4 供电 | |
J11 | EXTLDO_VIN | 设置为使用 VSYS 提供分立式 3.3V LDO (原理图上的 U2 Ref 标识符) |
|
J4 | I2C_SELECT | 设置为使用 3.3V 分立式 LDO 作为 I2C 引脚的上拉电源。 | |
多功能引脚设置 | J5 | VSEL | 低电平 = 在 LDO1 上设置 1.8V 输出电压(默认 EVM 配置) 高电平 = 如果 LDO 由 3.3V 电源供电,则在 LDO1 上设置 3.3V 输出电压。 |
J8 | MODE/STBY | 高电平 = 活动状态(默认 EVM 配置) 低电平 = 待机状态 |
|
J12 | MODE_RESET |
高电平 = 正常工作(默认 EVM 配置) 低电平 = 执行热复位(将目标电压和旁路模式配置重置为其默认 NVM 值) |