ZHCUA82A March 2020 – May 2022
PCM1840 器件设计为通过差分线路输入或麦克风输入进行驱动。每个输入端都有一个 1µF 交流耦合膜电容器。结合 2.5kΩ 输入阻抗,这会将高通滤波器截止频率设在 63Hz 左右。如有必要,可通过更换 EVM 上的输入交流耦合电容器进行调整。图 3-1 展示了评估模块输入的架构。EVM 支持 2VRMS 的差分满量程输入范围,AVDD 为 3.3V。