ZHCUA82A March 2020 – May 2022 PCM1840
可以使用连接到 J6 的单个 5V 电源为 PCM1840EVM 供电。板载低压降稳压器将 5V 电源转换为 ADC 使用的 3.3V 和 1.8V 电源轨。模拟电源 AVDD 固定为 3.3V。数字电源 IOVDD 可通过 J5 设置为 1.8V 或 3.3V。也可以通过移除 J9 和 J5 并直接向 AVDD 和 IOVDD 测试点施加电压来直接为 ADC 供电。请注意,如果这样做,则在该跳线将施加的 IOVDD 连接到模式选择引脚和其他依赖于 IOVDD 的电路时,务必保持 J10 已接通(或确保在监测电源电流的情况下引脚之间存在路径)。如果使用外部电源,有一个板载电压监控器 U3 会使 ADC 保持在关断状态,直到 AVDD 和 IOVDD 达到了它们各自的阈值电压。电源的关断阈值可以如Equation1 和Equation2 中所示进行调整。也可以通过取下 R5 从关断逻辑中去除监控器。 更多有关重置监控器的信息,请参阅 TPS37xx 双通道、低功耗、高精度电压检测器数据表。