ZHCUA82A March 2020 – May 2022 PCM1840
PCM1840EVM 是一款用于演示 PCM1840 器件性能和功能的评估模块 (EVM)。PCM1840 是一款高性能音频模数转换器 (ADC),可通过逻辑电平模式选择引脚进行配置,且不需要使用 I2C 或 SPI 等数字接口来配置寄存器。因此,无需软件即可与 EVM 连接。EVM 由单个 5V 电源供电。在音频串行接口上,以 I2S、LJ 或 TDM 格式提供对转换器输出的访问。