ZHCUA70B February   2021  – April 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 EVM 套件内容
    2. 1.2 兼容传感器
    3. 1.3 主要 EVM 元件
  4. 2EVM GUI
    1. 2.1 系统要求
    2. 2.2 安装
    3. 2.3 导航
      1. 2.3.1 寄存器
        1. 2.3.1.1 基本寄存器配置
      2. 2.3.2 数据图
      3. 2.3.3 配套资料
    4. 2.4 固件更新
    5. 2.5 直接 EVM 通信
  5. 3原理图
  6. 4布局
  7. 5物料清单
  8. 6修订历史记录

固件更新

如果 PAMB 控制器出现问题而无法连接到 GUI 或 LED 未亮起,可能需要通过批处理文件重新刷写固件。

必须先将 PAMB 控制器置回器件固件升级 (DFU) 模式,然后才能执行此操作。将控制器置入 DFU 模式的步骤如下:

  1. 确保已拔下 USB 电缆,然后从 PAMB 上取下 LDC3114 子卡。
  2. 找到 PK1 和 PK2 接头引脚附近的两个测试点。
  3. 重新连接 USB 电缆以便为 USB 电路板供电。
  4. 使用金属镊子或导线完成短接并固定 PK1 和 PK2 测试点之间的连接。
  5. 在测试点仍处于短接状态的情况下,按下然后释放 PAMB 电路板上的“RESET”(复位)按钮 (SW1)。
  6. 如果成功,PAMB 电路板上的任何 LED 都不会亮起。
  7. 启动 LDC3114EVM GUI。
  8. 导航到 File > Program Device(文件 > 编程器件)以启动固件更新。等待固件更新完成,在更新过程中,请勿断开 USB 电缆或按下“RESET”(复位)按钮。
  9. 更新完成后,EVM 固件应会重新启动并连接到 GUI。如果固件暂时无法重新连接,请按下“RESET”(复位)按钮或拔下然后再插上 USB 电缆以便重新连接。