ZHCUA70B February   2021  – April 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
    1. 1.1 EVM 套件内容
    2. 1.2 兼容传感器
    3. 1.3 主要 EVM 元件
  4. 2EVM GUI
    1. 2.1 系统要求
    2. 2.2 安装
    3. 2.3 导航
      1. 2.3.1 寄存器
        1. 2.3.1.1 基本寄存器配置
      2. 2.3.2 数据图
      3. 2.3.3 配套资料
    4. 2.4 固件更新
    5. 2.5 直接 EVM 通信
  5. 3原理图
  6. 4布局
  7. 5物料清单
  8. 6修订历史记录

直接 EVM 通信

计算机也可以通过 USB 与 EVM 直接通信。EVM 经过编程,可接受一些命令,从而实现寄存器访问。主要的两个命令是使用“rreg”读取寄存器或使用“wreg”写入寄存器。寄存器读取命令将所需的寄存器地址作为参数,并返回寄存器地址编号、寄存器值(十进制)和 EVM 状态的确认。寄存器写入命令将寄存器的地址和值作为两个单独输入(十六进制格式)。写入命令在执行后会返回确认以及 EVM 状态。尽管参数必须为十六进制格式,但它们有一些不同选项。它们可以包含“0x”前缀,也可以不包含,但“x”必须始终为小写。下面的示例显示了读取寄存器地址 0x04 的不同方式:

  • rreg 4

  • rreg 04

  • rreg 0x04

STATUS 寄存器(地址 0x00)的一个寄存器读取示例是发出“rreg 00”命令。执行此命令后收到的确认如下所示:

{"acknowledge":"rreg 00"}

{"register":{"address":0,"value":64}}

{"evm_state":"idle"}

一个寄存器写入命令的示例是发出“wreg 0A 01”,这会将值 0x01 写入器件的 RESET 寄存器。执行此命令后收到的确认如下所示:

{"acknowledge":"wreg 0A 01"}

{"console":"Writing 0x0001 to RESET register"}

{"evm_state":"idle"}

对器件进行完全寄存器访问可以使用与此相同的语法。值得注意的是,数据寄存器(地址 0x02 至 0x08 用于按钮算法,0x59 至 0x64 用于原始数据)已在命令中进行组合,因此只需要使用全部通道中第一个通道的数据便可获取数据。例如,若要从通道 0 获取原始数据,命令“rreg 59”将会抓取所有三个数据寄存器并将它们正确组合,然后以十进制格式将值返回。