ZHCUA70B February 2021 – April 2022 LDC3114 , LDC3114-Q1
| 标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | SENS072 | 不限 | ||
| 1.8V、COM、GND、IN0、IN1、IN2、IN3、INTB、LPWRB、OUT0、OUT1、OUT2、OUT3、SCL、SDA | 15 | 测试点,微型,SMT | Testpoint_Keystone_Miniatur e | 5015 | Keystone | |
| C1、C2、C5、C6、C9 | 5 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | C1005X7R1H104K050BB | TDK |
C3、C4 | 2 | 2.2uF | 电容,陶瓷,2.2uF,10V,+/- 10%,X5R,0603 | 0603 | C0603C225K8PACTU | Kemet(基美) |
C7、C10、C15、C17 | 4 | 390pF | 电容,陶瓷,390pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 0603 | CC0603FRNPO9BN391 | Yageo America(国巨) |
C8 | 1 | 1uF | 电容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-20%,X7R,0402 | 0402 | GRM155R70J105MA12D | MuRata(村田) |
C11、C12、C13、C14 | 4 | 220pF | 电容,陶瓷,47pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C1H470FA01J | MuRata(村田) |
C16 | 1 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | 0603 | GRM1885C1H102FA01J | MuRata(村田) |
D1、D2、D3、D4、D5、D6 | 6 | 绿色 | LED,绿色,SMD | 1.7x0.65x0.8mm | LG L29K-G2J1-24-Z | OSRAM(欧司朗) |
H1 | 1 | 包装项:PAMB 控制器 | DC081 | 德州仪器 (TI) | ||
H2 | 1 | 包装项:3025010-03;电缆,USB A 公口转 Micro B 公口 3';CDDS 6612041 | 6612041 | Qualtek | ||
H3 | 1 | 包装项:3D 打印附件 - 按钮和接近滑块 | ||||
J1、J2 | 2 | 插座,2.54mm,10x2,锡,TH | 插座,2.54mm,10x2,TH | SSQ-110-03-T-D | Samtec(申泰) | |
Q1、Q2、Q3 | 3 | 40V | 晶体管,双 NPN,40V,0.2A,SOT-363 | SOT-363 | MMDT3904-7-F | Diodes Inc. |
R1、R5、R6、R7、R8、R21 | 6 | 1.0k | 电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | ERJ-2GEJ102X | Panasonic(松下) |
R2、R3 | 2 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | ERJ-3GEY0R00V | Panasonic(松下) |
R4、R9、R10、R11、R12、R17、R18、R20 | 8 | 4.70k | 电阻,4.70k,1%,0.1W,0402 | 0402 | ERJ-2RKF4701X | Panasonic(松下) |
R19 | 1 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ-3EKF1001V | Panasonic(松下) |
U1、U3 | 2 | 具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器,RSV0016A (UQFN-16) | RSV0016A | SN74AVCH4T245RSVR | 德州仪器 (TI) | |
U2 | 1 | 微功耗 150mA 低压降 CMOS 稳压器,5 引脚 SC-70,无铅 | DCK0005A | LP5951MG-1.8/NOPB | 德州仪器 (TI) | |
U4 | 1 | 4 通道混合电感式触控和电感数字转换器 | TSSOP16 | LDC3114PWR | 德州仪器 (TI) | |
FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
J3、J4、J5、J6、J7、J8、J9、J10 | 0 | 接头,100mil,2x1,镀金,TH | 2x1 接头 | TSW-102-07-G-S | Samtec(申泰) | |
R13、R14、R15、R16 | 0 | 1.00k | 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 | 0603 | ERJ-3EKF1001V | Panasonic(松下) |