ZHCUA70B February 2021 – April 2022
在“Data Plot”(数据图)选项卡中,可以通过图表查看数据,并可将数据保存到文件。图表将配置为显示原始数据或按钮算法数据,具体取决于器件的寄存器设置。此外,可以启用或禁用所需的通道以便包含在图表中。请注意,“Data Plot”(数据图)选项卡不会更改器件的寄存器配置,因此需要在“Register”(寄存器)选项卡上进行正确的寄存器配置。
点击 Save Plot (保存数据图)可将数据图保存为 .csv 文件,或者点击 Clear Plot (清除数据图)以清除数据图。此外,可以使用提供的文本框更改收集并保存的样本数。延迟框有一个“Auto Delay”(自动延迟)复选框,可以根据寄存器设置自动计算样本之间的最短延迟。如果选择了连续采样率,则会显示快速计算部分,“Auto Delay”(自动延迟)将不再确定最佳时序。这是由于延迟函数中需要传感器频率。
图 2-4 数据图.