ZHCUA65 February 2022
表 4-1 提供了 EVM 的器件清单。
|
标志符 |
数量 |
值 |
说明 |
封装参考 |
零件编号 |
制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
!PCB1 |
1 |
印刷电路板 |
SENS093 |
不限 |
||
|
C1, C2 |
2 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1μF,6.3V,+/-10%,X5R,0201 |
0201 |
GRM033R60J104KE84D |
MuRata |
|
D1、D2 |
2 |
LED 红色单色贴片 LED 2 引脚 0402 T/R |
0402 |
SML-P11UTT86R |
ROHM |
|
|
R1,R2 |
2 |
604 |
电阻,604,1%,0.05W,0201 |
0201 |
RC0201FR-07604RL |
美国国巨(Yageo America) |
|
U1 |
1 |
低功耗霍尔效应开关 |
SOT-23-3 |
TMAG5231B1DQDBZR |
德州仪器 (TI) |