ZHCUA65 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2硬件
  5. 3操作
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单

硬件

EVM PCB 是一款外形小巧的测试板,具有一个用于指示输出状态的 LED 指示灯。测试单元安装在印刷电路板 (PCB) 上,可访问每个器件引脚。该 PCB 格式与 Hall-Adapter-EVM 兼容,允许用户在多种封装选项是测试其他器件。在考虑其他器件的选择时,请访问 www.ti.com/halleffect。

EVM 随附几个 3D 打印结构,这些结构组合起来可形成一个具有铰接盖功能的测试平台。磁体和传感器的位置可定制,可以手动设置以协助确定合适的传感器位置。

特性

  • 传感器和磁体的可定制铰链位置

  • LED 输出指示灯

  • 与 HALL-ADAPTER-EVM 兼容

  • 访问器件引脚