ZHCUA65 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2硬件
  5. 3操作
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单

操作

完成 EVM 设置需要最终组装 3D 打印结构。可以借助 HALL-HINGE-EVM 或 HALL-ADAPATER-EVM 完成此操作。

以下步骤介绍了通过 HALL-HINGE-EVM 来评估 TMAG5231 的过程。如果需要,可从 SLYU062.zip 中下载、编辑和重新打印 3D 组件。

图 3-1图 3-6 显示了此套件中包含的元件。

图 3-1 评估模块 PCB
图 3-2 SENS093_Sensor
图 3-3 SENS093_Arm 和 SENS093_Track
图 3-4 SENS093_Bracket 和 SENS093_Slider
图 3-5 SENS093_Protractor
图 3-6 B222 - N42 立方体磁体
  1. 找到 HALL-HINGE-EVM PCB。可以在使用 3D 结构或不使用 3D 结构的情况下在此 PCB 上评估 TMAG5231。可通过连接电压源或电池的方式为该器件供电,(如图 3-7 所示)。
    图 3-7 接线指南
  2. 如需使用 3D 结构进行评估,请将取下的 PCB 插入 SENS093_Sensor。
    图 3-8 将 PCB 安装到 SENS093_Slider
  3. 将 SENS093_Sensor 滑入 SENS093_Track,如图 3-9 所示。
    图 3-9 添加 SENS093_Sensor
  4. 将 SENS093_Slider 滑入 SENS093 Arm,如图 3-10 所示。
    图 3-10 添加 SENS093_Slider
  5. 将 B222 安装到 SENS093_Brakcet 中,并根据需要确定磁体方向。
    图 3-11 添加磁体
    1. 通过手动定位,可以在开放空间内自由调节磁体在 SENS093_Bracket 内的水平位置。也可以自由调节磁体极化方向。
    2. 可以通过转动螺钉来调节磁体的垂直位置,如图 3-12 所示。
      图 3-12 垂直调节螺钉
    3. 可以拧紧定位螺钉,以固定 SENS093_Slider 的位置,如图 3-13 所示。
      图 3-13 定位螺钉
  6. 可选:将量角器从底部插入轨道,如图 3-14 所示。
    图 3-14 量角器安装
    1. 刻痕间隔为 1°。较大的凹口表示 5° 间隔。
      图 3-15 量角器度数间隔
    2. 臂底边与量角器对齐,以标记角度测量,如图 3-16 所示。
      图 3-16 量角器角度对齐
  7. 向 Vcc 施加 3.3V 电压(接受 1.65V - 5.5V),为 Hall-Hinge-EVM 供电。
  8. 调节臂的位置,并观察输出 LED。当磁场激活器件输出时,LED 将点亮。