ZHCUA65 February   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2硬件
  5. 3操作
  6. 4原理图、PCB 布局和物料清单

概述

HALL-HINGE-EVM 由多种 3D 打印结构构成,这些结构组合起来以协助评估盖闭合检测。传感器和磁体位置独立可调,以展示此功能类型的霍尔效应传感器的灵活性。

表 1-1 工作条件

产品

电压范围

TMAG5231B1

1.65V - 5.5V

套件内容

表 1-2 列出了 EVM 套件的内含物。如果缺少任何元件,请联系最近的德州仪器 (TI) 产品支持中心。

表 1-2 套件内容

条目

数量

说明

Hall-Hinge-EVM

1

带 TMAG5231B1 的评估模块

SENS093_Arm

1

用于安装磁体的铰接臂

SENS093_Track

1

用于安装传感器的铰接轨道

SENS093_Bracket

1

将 B222 磁体固定在 SENS093 滑块中的支架

SENS093_Slider

1

可调节的滑块,用于将磁体安装在 SENS093_Arm 上

SENS093_Protractor

1

可选量角器,增量为 1°,用于角度测量

SENS093_Sensor

2

用于将 Hall-Hinge-EVM 滑动安装到 SENS093_Track 上

B222

1

磁体,1/8 英寸立方体,N42

德州仪器 (TI) 相关文档

本用户指南可从 TI 网站获得,文献编号为 SLYU062。附加到文献编号的任何字母都与撰写本文档时的文档修订版相对应。较新的修订版可从 www.ti.com 上获得,也可从德州仪器 (TI) 文献响应中心(电话为 (800) 477-8924)或产品信息中心(电话为 (972) 644-5580)获得。订购时,根据标题和文献编号来识别文档。列出了与 EVM 相关的文档。有关更多信息,请点击表 1-3 中的链接。器件名称链接到 www.ti.com 上的产品网络文件夹。文献编号链接到文档 PDF。

表 1-3 相关文档

文档标题

文档文献编号

TMAG5231 数据表

SLYS042

3D 打印文件

SLYU062.zip

Hall-Adapter-EVM 用户指南

SLYU043