ZHCUA61A March   2022  – February 2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1TPS7H5001-SP WCA 模型规格
    1. 1.1 参数变化
    2. 1.2 全局变量
    3. 1.3 编辑模型参数
  4. 2模型设置
    1. 2.1 运行瞬态模拟
    2. 2.2 运行 POP 分析和交流模拟
  5. 3Monte Carlo
    1. 3.1 Monte Carlo 模拟
  6.   修订历史记录

编辑模型参数

TPS7H5001-SP WCA 模型允许通过使用 SIMPLIS 中的 F11 窗口来编辑内部参数。打开原理图文件 TPS7H5001_SP_SIMPLIS_Flyback.sxsch 后,只需按 F11,或者有时按 CTRL + F11 就能打开 F11 窗口。

GUID-20220214-SS0I-BPTV-MJXV-D75KDXJ8MNJD-low.png图 1-1 SIMPLIS 中的 F11 窗口

通过更改所选特定分布的 tol 参数,可以在此窗口中编辑容差。默认使用 WC(tol),但可以选择不同分布。

分布名称

定义

WC(tol)

最坏情况。返回随机选择的 1.0-tol 或 1.0+tol。
Unif(tol)均匀。返回在 1.0 +/- tol 范围内分布均匀的一个随机值。
GaussTrunc(tol)截断高斯。与 Gauss() 一样,但拒绝大于 (1 + tol) 且小于 (1 - tol) 的值,程序会选择高斯分布内的另一个随机数。
Gauss(tol)高斯。返回均值为 1.0 且标准偏差为 tol/3 的一个随机数。随机值呈高斯分布或正态分布。