ZHCUA61A March   2022  – February 2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1TPS7H5001-SP WCA 模型规格
    1. 1.1 参数变化
    2. 1.2 全局变量
    3. 1.3 编辑模型参数
  4. 2模型设置
    1. 2.1 运行瞬态模拟
    2. 2.2 运行 POP 分析和交流模拟
  5. 3Monte Carlo
    1. 3.1 Monte Carlo 模拟
  6.   修订历史记录

运行 POP 分析和交流模拟

  1. 打开 TPS7H5001_SP_SIMPLIS_Flyback.sxsch
  2. 对于单频转换器,提供的原理图中的 POP 触发器应连接至转换器的初级侧开关节点。请注意,POP 触发器需要用户指定一个开关节点,该节点是电路中存在的周期性频率的最小公倍数。这可能会给电源转换器带来一个问题,例如对于全桥而言,某些开关节点的运行频率是器件输出频率的两倍。

    GUID-20220214-SS0I-FCVP-Z5SH-7FZ5R98R0FTK-low.png

  3. 点击 Simulator → Choose Analysis。
  4. 应打开 Periodic Operating Point (POP) 选项卡

    GUID-20220214-SS0I-KVK9-S5JR-XCKSGQCQZ02V-low.png

  5. 原理图中的默认值如下:Maximum Period 默认为 2us,Cycles before launching POP 默认为 4000。

  6. 如果转换器的频率减小,使得 Maximum Period 大于转换器的最大周期,则应增大 Maximum Period。

  7. Cycles before launching POP 需要增大,以便 POP 分析开始时转换器的输出达到稳定状态。如果此数值不够大,POP 分析会失败。最多有 8192 个循环。如果最大循环量不够大,可能需要减小转换器的软启动电容,以使转换器更快地启动并收敛 POP 分析。POP 分析将尝试比正常情况下更快的速度启动转换器,因此在此测试过程中软启动功能无效。

  8. 打开 AC 选项卡

    GUID-20220214-SS0I-01HG-FVN8-7Z3N20GVV7LJ-low.png
  9. Start frequency 是进行频率响应时开始获取数据的频率,stop frequency 是停止获取数据的频率。Points per decade 将直接影响测试中要获取的数据量。

  10. 在右侧的 Select Analysis 中,选择 POP 和 AC,然后按底部的“Run”