ZHCUA61A March 2022 – February 2023 TPS7H5001-SP
下述全局变量在 SIMPLIS 的 F11 窗口中使用。全局变量由 TPS7H5001-SP WCA 器件使用,在 F11 窗口中更改名称会导致模型无法工作。设置默认值,以便最小值和最大值是数据表中的最小值和最大值。
| 参数 | 说明 | 默认均值 |
默认总值 |
|---|---|---|---|
| gmea | 误差放大器跨导的模型变量 | 1825µS |
37 % |
| Vr | 基准电压的模型变量 | 0.613 V |
1% |
| Rtt | 与电压基准相关的内部变量。更改公式会导致模型无法正常工作。 | 不适用 |
不适用 |
|
IDCOMP |
CCSR 参数的模型变量 |
2.06 |
2.9% |
除了列出的模型参数外,外部元件选择也会影响器件行为。默认原理图中所用的外部元件取标称值,而用户可能认为对实际变化建模时增加容差是合理的。