ZHCUA61A March   2022  – February 2023 TPS7H5001-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1TPS7H5001-SP WCA 模型规格
    1. 1.1 参数变化
    2. 1.2 全局变量
    3. 1.3 编辑模型参数
  4. 2模型设置
    1. 2.1 运行瞬态模拟
    2. 2.2 运行 POP 分析和交流模拟
  5. 3Monte Carlo
    1. 3.1 Monte Carlo 模拟
  6.   修订历史记录

TPS7H5001-SP WCA 模型规格

TPS7H5001-SP WCA 模型采用 TPS7H5001-SP SIMPLIS 模型,并允许用户编辑与电源转换器的频率响应相关的具体参数。还可以执行 Monte Carlo 分析,以观察指定样本大小的器件上的行为分布。下述测试/器件特性提供了数据,以便您找到频率响应分析相关参数的最坏情况。

    工艺差异特性器件与器件间的制造差异;

    提供的数据特性来自因制造工艺导致的内部统计模型差异。

    LDR 辐射测试

    提供将器件暴露于该器件的最大额定电离辐射总剂量 (TID) 后的数据特性:剂量率为 0.01rad(Si)/s 时,为 100krad

    HDR 辐射测试提供将器件暴露于该器件的最大额定电离辐射总剂量 (TID) 后的数据特性:剂量率为 72.28rad(Si)/s 时,为 100krad
    寿命测试

    提供器件经过在 125°C 下 1,000 小时的测试后,在 25°C 时的数据特性,该测试旨在按照 MIL-PRF-38535 中的 C 组规范模拟 65-95°C 条件下 15 年的工作情况。此外,还提供了相同器件在 -55°C 和 125°C 下的数据。

在此模型中,受以上变化影响的具体器件参数包括:

    gmea误差放大器跨导
    COMP 与 CS_ILIM 比值 (CCSR)功率级跨导
    VREF基准电压