ZHCUA59 January   2022 TPS629210E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能电压阈值
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选项
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献

性能规格

表 2-1 提供了 TPS629210EEVM 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。

表 2-1 TPS629210EEVM 性能规格汇总
规格测试条件:最小值典型值最大值单位
输入电压51217V
输出电压3.3V
输出电流01A
输入电流VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器5.7mA
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器0.302A
开关频率通过 MODE/S-CONF 引脚设置2.5MHz
线路调整VIN = 5V - 17V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 1A,强制 PWM,2.5/1MHz,VSET,3.3μH 电感器+0.5%,–0.2%
负载调整VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 1A,强制 PWM 和具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5/1MHz,VSET,3.3μH 电感器+0.7%,–0.2%
输出纹波VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器10mV
峰值效率VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 1A,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器90.43%
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A - 1A,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器90.77%
VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 10mA,具有 AEE 的自动 PFM/PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器84.66%
输出上升时间VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器500μs
负载瞬变VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0.5A - 1A,压摆率:1A/μs,强制 PWM,VSET,2.5MHz,3.3μH 电感器±58mV
环路带宽VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,强制 PWM,VSET,2.5MHz,3.3μH 电感器95.89kHz
相位裕度VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,强制 PWM,VSET,2.5MHz,3.3μH 电感器84.4度
IC 外壳温度VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,强制 PWM,2.5MHz,3.3μH 电感器,浸泡 10 分钟34.6°C