ZHCUA59 January 2022 TPS629210E
本章节提供了 TPS629210EEVM 的测试结果。
图 5-1 效率(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 2.5MHz 和 1MHz)
图 5-2 负载调节(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,FSW = 2.5MHz 和 1MHz)
图 5-3 线路调节(VIN = 5V - 17V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A 和 1A,FSW = 2.5MHz 和 1MHz)
图 5-4 环路响应,强制 PWM VSET(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-5 输出电压纹波,自动 PFM/PWM(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A)
图 5-6 输出电压纹波,强制 PWM(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-7 输入电压纹波,强制 PWM(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-8 启用启动,强制 PWM(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-9 启用关断,强制 PWM(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
图 5-10 启用预偏置启动,强制 PWM(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 0A)
图 5-11 负载瞬态,强制 PWM VSET(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT= 0.5A - 1A,压摆率 = 1A/μs)
图 5-12 热性能,强制 PWM(VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A,FSW = 2.5MHz)