ZHCUA59 January   2022 TPS629210E

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2性能规格
  5. 3EVM 配置和修改
    1. 3.1 输入和输出电容器
    2. 3.2 可配置的使能电压阈值
    3. 3.3 MODE/S-CONF 设置
    4. 3.4 电源正常
    5. 3.5 电源正常状态上拉电压
    6. 3.6 前馈电容器选项
    7. 3.7 输出电压设置
    8. 3.8 环路响应测量
  6. 4EVM 测试设置
    1. 4.1 输入和输出连接器
    2. 4.2 跳线配置
      1. 4.2.1 JP1 使能
      2. 4.2.2 JP2 MODE/S-CONF
      3. 4.2.3 JP3 电源正常
      4. 4.2.4 JP4 PG 上拉电压
  7. 5测试结果
  8. 6电路板布局
  9. 7原理图和物料清单
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 物料清单
  10. 8参考文献

可配置的使能电压阈值

JP1 可以作为具有精密阈值电压的使能引脚。可以调整 R4 和 R5 来设置用户可选择的输入电压,在该电压下 IC 导通。该 EVM 预配置了 R4 和 R5,以实现 6.5V 的上升阈值电压和 5.85V 的下降阈值电压。